Publier vos produits
YAKARTA M Ventilateur marron
YAKARTA M Ventilateur marron
YAKARTA M Ventilateur marron
YAKARTA M Ventilateur marron

    YAKARTA M Ventilateur marron

    Ventilateur de plafond marron de style intemporel avec 4 pales réversibles. Ses matériaux et finitions lui confèrent un aspect attrayant et élégant. JAKARTA est idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. Conduit par des chaînes. Ce ventilateur dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Parfait pour les environnements coloniaux. Débit d'air : 94,57 m3 min / 3340 CFM. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.
    Spécification
    • Référence: 33713

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117099

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3378

      Blade material: Contreplaqué

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 350

      Longueur: 1210

      Profondeur: 1210

      Diamètre total: 1210

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 490

      Volume Box Ind. Chalut: 0.032928

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5

      PCS: 30

      Poids net élément consolidé: 4.51

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33713_-_yakarta-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans