Référence: 33727
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776183162
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Plafond
Série: 3379
Diffusor material: Verre
Blade material: Bois
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: F
IP: 20
Puissance max. (W): 17W
Hertz: 50Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Lumens max: 600lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 380
Longueur: 1520
Profondeur: 1520
Diamètre total: 1520
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 160
Accessoire connexe (ref.): 33928
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 3
W: 14-30-56
RPM: 80-113-155
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230
Largeur de la boîte individuelle (MM): 320
Longueur de la boîte individuelle (MM): 775
Volume Box Ind. Chalut: 0.05704
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7
PCS: 15
Poids net élément consolidé: 5.692