Publier vos produits
ALO L Ventilateur blanc
ALO L Ventilateur blanc
ALO L Ventilateur blanc
ALO L Ventilateur blanc

    ALO L Ventilateur blanc

    ALO L est un ventilateur de plafond aux lignes modernes idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Fabriqué en acier, pales en bois et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande (incluse). Ce ventilateur blanc possède un mode inversé et convient aux plafonds inclinés. Il dispose de 3 vitesses réglables. Débit d'air : 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Spécification
    • Référence: 33728

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776183179

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3379

      Blade material: Bois

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 335

      Longueur: 1520

      Profondeur: 1520

      Diamètre total: 1520

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 230

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 320

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 775

      Volume Box Ind. Chalut: 0.05704

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.6

      PCS: 15

      Poids net élément consolidé: 5.5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33728_-_alo-white-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans