Publier vos produits
SAONA L LED Ventilateur blanc DC SMART
SAONA L LED Ventilateur blanc DC SMART
SAONA L LED Ventilateur blanc DC SMART
SAONA L LED Ventilateur blanc DC SMART

    SAONA L LED Ventilateur blanc DC SMART

    SAONA est un ventilateur de plafond blanc avec un corps en acier et des pales en ABS. Il dispose d'un moteur DC à faible consommation et est parfait pour ventiler des pièces jusqu'à 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 5 vitesses. Débit d'air : 188 m3 min / 6643 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-15, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33803WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215795

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Plafond

      Série: 3350

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Puissance max. (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Tension: 100V-240V

      Plage K ajustable: 3000 - 4000 - 6000K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

      CRI: >80

      Hauteur total: 330

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 150

      Diamètre du kit plafond/lumière: 330

      Accessoire connexe (ref.): 34150-15

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 5

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 5

      W: 5-8-14-21-38

      RPM: 85-105-126-155-180

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 350

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 390

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 615

      Volume Box Ind. Chalut: 0.083948

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.2

      PCS: 200

      Poids net élément consolidé: 7.36

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33803WP_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans