Publier vos produits
HEYWOOD L Ventilateur blanc/bois clair DC
HEYWOOD L Ventilateur blanc/bois clair DC

    HEYWOOD L Ventilateur blanc/bois clair DC

    HEYWOOD L est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente.
    Spécification
    • Référence: 33810

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776296909

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: HEYWOOD L Ventilateur blanc/bois clair DC

      Product Description: HEYWOOD L est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Les pales en bois clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente.

      Série: 3809

      Body material: Acier

      Blade material: Bois

      Body finish: Blanc Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 243

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 132

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 190

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 293

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 690

      Volume Box Ind. Chalut: 0.038437

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4,399

      Poids net de la boîte individuelle (KG): 3.4

      Poids net élément consolidé: 3,145

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33810_-_HEYWOOD-L-White-light-wood-fan-with-DC-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)3145
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique