Référence: 33810WP
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776326958
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: HEYWOOD L Ventilateur blanc SMART
Product Description: HEYWOOD L est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de plus de 17,6 m2. Les pales en bois sombre de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur marron foncé possède 6 vitesses réglables. Débit d'air : 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Il convient aux toits en pente. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-33, qui doit être acheté séparément.
Série: 3809
Body material: Acier
Blade material: Bois
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 243
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 6
W: 4-5-7-13-22-32
RPM: 58-75-94-124-152-173
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.038412
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.9
Poids net élément consolidé: 5,00