Publier vos produits
Kit de lumière noir pour PUNT

Kit de lumière noir pour PUNT

Accessoire lumière noire pour le ventilateur de plafond PUNT. Sa source d'éclairage est de 18W LED incluse.
Spécification
  • Référence: 33815L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776351431

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE

    Commercial Description: Kit de lumière noir pour PUNT

    Product Description: Accessoire lumière noire pour le ventilateur de plafond PUNT. Sa source d'éclairage est de 18W LED incluse.

    Série: 33814

    Light Source Energy Class: E

    Puissance max. (W): 18

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 723

    Plage K ajustable: 3000 - 4200 - 6500K

    TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 1

    CRI: >80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.057494

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.66

    Poids net élément consolidé: 0,56

Spécifications techniques
  • Réference unique.33815L_-_Light-kit-black-for-PUNT
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsLIGHT KIT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)56
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique