Référence: 33821WP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776357440
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART
Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc avec des pales en bois clair idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34151-06, qui doit être acheté séparément.
Série: 3319
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 235
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: DC
Nombre de vitesses: 6
W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8
RPM: 113-150-195-244-286-327
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No