Publier vos produits
MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART
MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART
MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART

    MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART

    MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc avec des pales en bois clair idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34151-06, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33821WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357433

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: MINI PUNT S Ventilateur blanc/bois clair DC SMART

      Product Description: MINI PUNT S est un ventilateur de plafond blanc avec des pales en bois clair idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse été-hiver et peut être installé sur des plafonds inclinés. Il s'agit d'un ventilateur intelligent, rappelez-vous qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34151-06, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3319

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 235

      Diamètre total: 900

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 120

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      RPM: 113-150-195-244-286-327

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0289

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 3,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33821WP_-_MINI-PUNT-S-White-light-wood-fan-DC-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique