Publier vos produits
HEY S Ventilateur blanc
HEY S Ventilateur blanc

    HEY S Ventilateur blanc

    HEY S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois blanc de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33824

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776356559

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: HEY S Ventilateur blanc

      Product Description: HEY S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois blanc de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.

      Série: 3330

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanc Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 243

      Diamètre total: 900

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 145

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-7-10-16-21-30

      RPM: 110-162-197-238-267-300

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 3,00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33824_-_HEY-S-White-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique