Référence: 33824WP-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776356627
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: HEY S Ventilateur blanc SMART
Product Description: HEY S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois blanc de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur blanc possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf.34151-07, qui doit être acheté séparément.
Série: 3330
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 243
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: DC
Nombre de vitesses: 6
W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No