Référence: 33825
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776356597
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: HEY S Ventilateur noir
Product Description: HEY S est un ventilateur de plafond conçu par Faro Lab avec un moteur DC ultra-compact idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois noir de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur noir possède 6 vitesses réglables, une fonction marche arrière et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3330
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 243
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 145
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 4-7-10-16-21-30
RPM: 110-162-197-238-267-300
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 3,00