Référence: 33834
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776363557
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI PUNT TUB S Ventilateur noir DC
Product Description: MINI PUNT TUB S est un ventilateur de plafond noir aux pales noires idéal pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande avec programmateur incluse. Ce ventilateur de plafond avec moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables et d'une fonction été-hiver inversée.
Série: 33814
Body material: Acier
Blade material: ABS
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 203
Diamètre total: 900
Diamètre fleuron: 112
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-7-12-18-26
RPM: 113-150-195-244-286-327
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.027301
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.55
Poids net élément consolidé: 3,40