Publier vos produits
KLIM M Ventilateur blanc/bois chêne DC E27

KLIM M Ventilateur blanc/bois chêne DC E27

KLIM M est un ventilateur de plafond blanc conçu par Faro Lab doté d'un moteur DC ultra-compact idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Les pales en bois de chêne clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec lumière dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 34280-11L

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358485

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: KLIM M Ventilateur blanc/bois chêne DC E27

    Product Description: KLIM M est un ventilateur de plafond blanc conçu par Faro Lab doté d'un moteur DC ultra-compact idéal pour ventiler des pièces de 13 m² à 17,6 m². Les pales en bois de chêne clair de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, créant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond avec lumière dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3429

    Body material: Acier

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Bois

    Body finish: Blanc Mat

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17485

    Tension: 220V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 408

    Diamètre total: 1250

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 170

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 5-7-11-17-24-35

    RPM: 90-119-144-170-192-220

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.225

    Poids net élément consolidé: 3.8

Spécifications techniques
  • Réference unique.34280-11L_-_KLIM-M-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)3.8
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique