Publier vos produits
RUDDER S Ventilateur blanc/frêne
RUDDER S Ventilateur blanc/frêne

    RUDDER S Ventilateur blanc/frêne

    RUDDER S est un ventilateur de plafond blanc ultra-compact conçu par Faro Lab, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois blanc/frêne de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, obtenant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Le moteur de ce ventilateur de plafond est de type DC, il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 34295

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776357310

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: RUDDER S Ventilateur blanc/frêne

      Product Description: RUDDER S est un ventilateur de plafond blanc ultra-compact conçu par Faro Lab, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois blanc/frêne de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, obtenant un effet de légèreté. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Le moteur de ce ventilateur de plafond est de type DC, il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.

      Série: 3422

      Body material: Acier

      Blade material: Contreplaqué

      Body finish: Blanc Mat

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Protection anticorrosion: 0

      Hauteur total: 232

      Diamètre total: 1060

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33974

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 6

      W: 3-5-9-14-21-29

      RPM: 97-148-188-227-262-290

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 3,20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34295_-_RUDDER-S-White-ash-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)320
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique