Référence: 34296
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776357327
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: RUDDER S Ventilateur noir/noyer
Product Description: RUDDER S est un ventilateur de plafond noir ultra-compact conçu par Faro Lab, idéal pour les pièces de moins de 13 m². Les pales en bois noir/noyer de ce ventilateur de plafond s'enroulent autour du moteur, obtenant un effet léger. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Le moteur de ce ventilateur de plafond est de type DC, il dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3422
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 220V-240V
Protection anticorrosion: 0
Hauteur total: 232
Diamètre total: 1060
Diamètre fleuron: 130
Accessoire connexe (ref.): 33974
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 6
W: 3-5-9-14-21-29
RPM: 97-148-188-227-262-290
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 3,20