Publier vos produits
STAN Lampe applique/plafond noir 3L
STAN Lampe applique/plafond noir 3L

    STAN Lampe applique/plafond noir 3L

    4.9 out of 5 stars4.9(14 reviews)
    STAN est une série de luminaires d'intérieur réglables. Émete une lumière uniforme et permet la possibilité de diriger le faisceau de lumière grâce au système articulé. Cette applique noir peut également être utilisée en guise de plafonnier.
    Spécification
    • Fixing: Mur

      Body material: Aluminium

      Body finish: Noir mat

      Source de lumière: GU10

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 3

      Ampoule recommandée: 97685327

      Puissance max.: 8W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Genre: I

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 98

      Longueur: 560

      Profondeur: 134

      Accessoire connexe: 43728

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 43745

      Série: 4372

      EAN: 8421776179653

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.43745_-_stan-black-wall-ceiling-lamp-3l
    • Famille de produitsIntérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL