Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

1S11 100mm 30min 52dB 4500mm MW 60mm

No d'article: 1S11-100mm-30min-52dB-4500mm-MW-60mm
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Groupe de produits: Partition walls on steel walls with insulation
Profondeur (mm): 100
Date de publication: 2017-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Wall Thickness: 100mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@600mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/20 kg/m3/Mineral Wool
With Fire Rating/Partition Height: 4500 mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 la description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 la description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 la description: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference la description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject®