Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

No d'article: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Groupe de produits: Partition walls on steel walls without insulation
Profondeur (mm): 125
Date de publication: 2017-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 la description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 la description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 la description: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference la description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®