Archivé

1S21 100mm 60min 50dB 4000mm MW 60mm

Wall Thickness: 100mm
Stud: 75mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60 mm / 32 kg/m3 Mineral wool (>1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 4000mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 50 - 52 Rw
Spécificationchevron droit
Spécifications techniqueschevron droit
Lienschevron droit
En rapportchevron droit
Classificationchevron droit