Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

1S42 155mm 120min 66.5dB 3050mm MW 2x50mm

No d'article: 1S42-155mm-120min-66-5dB-3050mm-MW-2x50mm
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Groupe de produits: Partition walls on steel walls with insulation
Profondeur (mm): 155
Date de publication: 2017-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Wall Thickness: 155mm
Stud: 2x C 50 - steel frame@600mm centres
Facings: 2 layers 12.5mm + 12.5mm Fermacell Boards
Insulation: 2x Mineral Wool 50mm/30kg/m3
Without Fire Rating/Partition Height: 3050mm
With Fire Rating/Partition Height: 3050mm
Fire Rating: 120min
Sound Insulation: 66.5 Ra (dBA)

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Description: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Spain

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés