No d'article: | fermacell_2E31_dry-flooring-element_30mm_DE_76045 |
---|---|
Fabricant: | Fermacell |
Famille de produits: | Flooring |
Groupe de produits: | Fermacell Flooring Elements |
Largeur (mm): | 1500 |
Hauteur (mm): | 500 |
Profondeur (mm): | 30 |
Date de publication: | 2017-11-27 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Matériaux de construction |
URL des données produits: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_hf.php |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Description technique: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Vidéo du produit: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Code GTIN: | 4007548002066 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/fermacell/product/fermacell_2e31_dry-flooring-element_30mm_de_76045
Materiau principal: | Gypsum |
---|---|
Materiau secondaire: | Wood |
Créé en: | |
Fabriqué en: |
Catégorie de BIMobject: | Construction - Plafond |
---|
Nom | Valeur |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Wood |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Gypsum ; Wood |
Nom | Valeur |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Nom | Valeur |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®