Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E35

No d'article: fermacell_2E35_dry-flooring-element_45mm_DE_76038
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Fermacell Flooring Elements
Largeur (mm): 1500
Hauteur (mm): 500
Profondeur (mm): 45
Date de publication: 2017-11-27
Numéro d'édition: 1
Type: Matériaux de construction
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboard + 20 mm mineral wool TCG 040

Technical characteristics:
Element Thickness: 45 mm
Point Load: 0,33 KN/m²
Thermal resistance: 0,31 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Stone Wool
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Construction - Plafond
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nom Valeur
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 45 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

Nom Valeur
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

Nom Valeur
M Fire Rating F90
Thickness 45 mm

BIMobject®