Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Fermacell Dry Levelling Compound

No d'article: fermacell_dry-levelling-compound_DE_78011
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Flooring
Groupe de produits: Fermacell Accessories
Date de publication: 2017-11-20
Numéro d'édition: 1
Type: Documentation (info)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
The fermacell Levelling Compound is a special dried, mineral aerated concrete granulate, whose particular structural - physical properties make it very versatile.
Usage in connection with lightweight floor constructions (wooden joist floor) is advantageous due to the low weight based on static criteria. The material becomes intertwined due to the coarse grain surface an thus provides excellent stability.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,09 W/mK
Grain size: 0,2 to 4 mm
Layer thickness: approx. 400 kg/m³
min. depth of packing: 10 mm
max. depth of packing (uncompacted): 100 mm area of application 1
60 mm area of application 2 - 4
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Point Load for 10 mm layer thickness: 0,04 KN/m²
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Materiau principal: Other
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en:
Poids net (kg): 50

Catégorie de BIMobject: Matériaux de construction - Autres
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Other

Nom Valeur
Application Flooring
Material Granulate

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Material Granulate

BIMobject®