Publier vos produits
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Traduit par Google,
    Éléments de maçonnerie en béton pour applications murales intérieures et extérieures. Les blocs sont disponibles en béton "dense" ou "léger", en surface "intonaco" (rugueux) ou "facciavista" (lisse) et avec ou sans traitement hydrofuge. Les unités conviennent à plusieurs usages : cloison, rideau, parement et mur creux. Ils peuvent fournir une protection incendie, une isolation thermique et une isolation phonique. Les blocs ne conviennent pas aux murs porteurs.
    Spécification
    • -
    Spécifications techniques
    • Réference unique.blocco-bk-8-argilla-facciavista
    • Famille de produitsMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Groupe de produitsPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-09-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)9.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCConcrete blocks
    • Code UNSPSC30131502
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52
    • Description de l'Uniclass 2015Masonry walling units
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
    • Titre OmniClassConcrete Blocks
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique
    Albanie
    Algérie
    Autriche
    Libye
    Bosnie-Herzégovine
    Maroc
    Croatie
    Tunisie
    Espagne
    France
    Italie
    Monténégro
    Slovénie
    Suisse