FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocksFONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocksFONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocksFONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Ferrari BK

FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

Traduit par Google,
Éléments de maçonnerie en béton léger pour applications murales intérieures et extérieures. Les unités conviennent à plusieurs usages : cloison et mur creux. Ils peuvent fournir une protection incendie, une isolation thermique et une isolation phonique. Les blocs conviennent également aux murs porteurs.
Spécification
  • -
Spécifications techniques
  • Réference unique.blocco-bk-fonoth-30
  • Famille de produitsMasonry units (Blocchi da muratura)
  • Groupe de produitsThermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBéton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCConcrete blocks
  • Code UNSPSC30131502
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry walling units
  • Code CSI MasterFormat 201404 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Unit Masonry
  • Titre OmniClassConcrete Blocks
  • Numéro OmniClass23-13 21 11 11
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique
Autriche
Algérie
Suisse
Libye
France
Maroc
Croatie
Tunisie
Italie
Slovénie
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Espagne
Monténégro