Publier vos produits
OMNIA SW-T 3.2 8/10
Ferroli

OMNIA SW-T 3.2 8/10

Traduit par Google,

Pompes à chaleur split Full Inverter à faible impact environnemental Gaz R32 à faible impact environnemental. L'installation split présente l'avantage d'éviter tout problème de gel dans l'unité extérieure, même aux températures les plus froides (jusqu'à -25°C) et en l'absence de courant.

OMNIA SW-T 3.2 est une pompe à chaleur, pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, conçue pour les applications dans les logements de petite et moyenne taille.

Chacun de ses composants a été conçu pour la rénovation des systèmes de chauffage existants et pour le remplacement des chaudières et chauffe-eau électriques, garantissant le même confort, avec une solution efficace et respectueuse de l'environnement.

Toutes les unités répondent aux exigences climatiques hivernales les plus extrêmes, elles peuvent en effet produire de l'eau chaude jusqu'à 65°C, ce qui les rend adaptées à pratiquement tous les systèmes de chauffage.

Les générateurs sont constitués d'une unité extérieure avec le cœur du circuit de refroidissement, du compresseur au ventilateur avec l'échangeur côté air, qui sera connecté aux tuyaux de gaz réfrigérant vers l'unité intérieure qui, au contraire, contient le moyeu du circuit hydraulique (complet avec tous les composants du système) et le réservoir de stockage d'ECS de 100 litres.

L'unité intérieure est également équipée de deux intégrations électriques : 3kW pour le système de chauffage et 1,2 kW pour la production d'ECS.

Le nouveau concept Full Inverter de Ferroli utilise des modulations DC inverter sur les 3 principaux composants à forte consommation d'énergie de la machine, à savoir le compresseur, le ventilateur et la pompe. Cela permet de moduler la puissance en suivant finement la charge thermique et en offrant à l'utilisateur des rendements très élevés et des économies d'énergie importantes.

Le concept Ferroli Full Inverter permet également de réduire les courants d’appel, évitant ainsi les variations brusques du réseau et garantissant une durée de vie plus longue des composants.

La qualité des composants et des processus de production a permis d'atteindre l'un des niveaux de bruit les plus bas parmi les unités actuellement sur le marché.


Spécification


Spécifications techniques
  • Réference unique.omnia-sw-t-32-8-10
  • Famille de produitsHVAC - Heat Pumps
  • Groupe de produitsHeat Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Pompes à chaleur
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps

Produits similaires