Publier vos produits
OPERA 125
Ferroli

OPERA 125

Traduit par Google,
Module thermique à condensation de grande puissance à grande contenance en eau, conçu pour des installations individuelles ou en banque, associé à une gamme complète d'accessoires hydrauliques, gaz et fumées, jusqu'à 960 kW Accessoires hydrauliques, gaz et fumées pour installation en banque, certificat INAIL, à 2 et 3 modules Échangeur de chaleur à tubes de fumées, en acier inoxydable AISI 316 Ti, à configuration verticale, section hélicoïdale, installé perpendiculairement à la chambre de fumées Unité de combustion à prémélange complet avec brûleur à combustion frontale en fibre métallique à très faibles émissions (CLASSE 6 selon EN 15502-1). Les modules peuvent fonctionner au méthane et au GPL
Spécification
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94% A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++) The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in parallel) through the control panel of the MASTER generator Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols
Spécifications techniques
  • Réference unique.Opera-125
  • Famille de produitsHVAC - Boilers
  • Groupe de produitsBoilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems
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
Produits similaires