Publier vos produits
OPERA 160
Ferroli

OPERA 160

Traduit par Google,

Module thermique à condensation haute puissance à grande contenance en eau, conçu pour des installations individuelles ou en banque, en combinaison avec une gamme complète d'accessoires hydrauliques, gaz et fumées, jusqu'à 960 kW

Accessoires hydrauliques, gaz et fumées pour installation de banque, certificat INAIL, avec 2 et 3 modules

Échangeur de chaleur à tube de fumées, en acier inoxydable AISI 316 Ti, à configuration verticale, section hélicoïdale, installé perpendiculairement à la chambre de fumées

Combustion à prémélange intégral avec brûleur frontal en fibre métallique à très faibles émissions (CLASSE 6 selon EN 15502-1). Les modules peuvent fonctionner au méthane et au GPL

La chambre de combustion a un encombrement vertical extrêmement contenu pour que l'échange eau/fumées puisse s'effectuer sur toute l'extension de l'échangeur

Systèmes de protection du générateur : Système à double capteur (refoulement et retour) pour un fonctionnement à ∆T constant (réglable jusqu'à 60°C) / Capteur de sécurité des fumées / Pressostat eau à seuil minimum à 0,8 bar

Circuit air/fumées avec aspiration dans le lieu d'installation et clapet anti-retour intégré sur le boîtier d'aspiration pour dimensionner le collecteur de fumées sous pression

Panneau de commande protégé par une porte intégrée dans le carter extérieur avec serrure à clé

Quatre roues flottantes renforcées montées de série pour faciliter le déchargement et la mobilité à l'intérieur de la centrale thermique. Pieds réglables pour le positionnement

Spécification
  • It reaches one of the highest seasonal space heating efficiencies in its category: ηs 94%

    A+ SYSTEM: combined with the modulating remote control and the external probe (optional) it reaches the top efficiency class A+ (scale from G to A+++)

    The large volume of water of the generator allows the boiler to be connected to the system without the need for separating devices and allows for a very high design ∆t

    Management of the modules in bank set-up with self-configuring MASTER / SLAVE system

    Setting of switching on and off of generators (which can be switched on and off in sequence or work simultaneously in  parallel) through the control panel of the MASTER generator

    Electronics on board the machine to manage a system with two direct zones and one DHW storage or systems with differentiated temperatures (direct and mixed) in combination with the FZ4 B temperature control unit

    RANGE RATED certified generator to adjust the generated power to the system’s needs by increasing the efficiency of the system and preserving the mechanics of the machine

    The modules can be controlled and conducted remotely: Regulation of power or temperature with 0 - 10V signal / Signalling of block alarm for safety and restoration of operation / OPENTHERM (OT) and MODBUS parameterisable communication protocols 

Spécifications techniques
  • Réference unique.OPERA-160
  • Famille de produitsHVAC - Boilers
  • Groupe de produitsBoilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCBoilers
  • Code UNSPSC401020
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Description de l'Uniclass 2015Boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems
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
Produits similaires