Publier vos produits
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
OPERA CASCADE SYSTEM
    Ferroli

    OPERA CASCADE SYSTEM

    Traduit par Google,

    Générateur de chaleur composé de deux chaudières à condensation avec un grand volume d'eau, modèle OPERA, dans un système en cascade :

    Le système cascade OPERA a été conçu pour faciliter l'installation en cascade et est particulièrement adapté au marché du remplacement. L'électronique installée en standard est conçue pour pouvoir gérer indépendamment la dynamique de plusieurs générateurs en cascade, avec la logique MAÎTRE-ESCLAVE. En paramétrant la carte MASTER cascade, il est possible de régler la séquence d'allumage des modules et la rotation de la séquence d'allumage.

    Le système cascade OPERA doit être installé dans un local technique

    Spécification


    Spécifications techniques
    • Réference unique.opera-cascade-system
    • Famille de produitsHVAC - Boilers
    • Groupe de produitsBoilers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Numéro OmniClass23-33 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Boilers

    Produits similaires