Publier vos produits
TP3 COND 230
Ferroli

TP3 COND 230

Traduit par Google,
Générateur horizontal à condensation pour une combustion sous pression avec trois parcours de fumées et une efficacité énergétique certifiée quatre étoiles. Prêt à fonctionner en combinaison avec un brûleur à jet sur combustible gaz/fioul. Gamme : TP3 COND 230 Puissance d'entrée maxi 217,0 kW Puissance de sortie maxi Gaz/Fioul (50/30°C) 230/222,4 kW Rendement 30% Pmax - Gaz/Fioul 106/102,5 % Pression de service maxi 6 bar
Spécification
  • High-water steel condensing boiler, ready to be coupling with oil or gas jet burner - Three flue gas passes: • Floating combustion chamber with cooled end plate and a very low volumetric heating • Big pipe for the second pass with the flue gas recovery from the bottom of the combustion chamber • Tube bundle for the third flue gas pass in INOX 2205 to ensure the highest resistance to corrosive condensation; located at the lower part of the hot water generator, fitted with steel inox turbulators to increase convective heat exchange and the condensing process. - Front door with reversible opening from both sides and innovative closing system with four micrometric adjustment on the boiler body. Heat insulation using material with excellent insulting properties and reduced thermal inertia, protected by refractory material on the furnace side and on the flue gas pass side. - Double heating system return for a correct installation with the low and medium temperature returns. All models of the series have flanged fittings complete with counterflanges - Very small frontal size for an easy access to the thermal power station - High efficency system - Maximum operating pressure 6 bar - Maximum design temperature 100°C - Satellite control panel in two versions: thermostatic or electronic
Spécifications techniques
  • Réference unique.TP3-COND-230
  • Famille de produitsHVAC - Boilers
  • Groupe de produitsBoilers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
  • Classification IFCChaudière
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Numéro OmniClass23-33 11 13
  • Titre OmniClassCondensing Boilers

Produits similaires