Publier vos produits
FiberTite® Crossgrip
FiberTite

FiberTite® Crossgrip

Traduit par Google,

La passerelle FTR CROSSGRIP est un matériau en PVC à grille ouverte avec des nervures supérieures transversales qui offrent une

traction avec un design antidérapant.

Spécification

  • Description

    The FTR CROSSGRIP walkway is an open grid PVC material with
    cross directional top ribs that provides positive traction with a
    slip resistant design. The walkway material is available in 2-ft
    wide by 9/16-in high by 33-ft long rolls.
    The walkway is loose laid on the roofing membrane for ease of
    installation and has been tested to withstand wind speeds up to
    90-mph without any additional attachment. For high wind areas
    the walkway can be secured to the FiberTite roofing membrane
    with welded loops / strips of FiberTite.
    FTR CROSSGRIP walkway is available in light grey. It is also
    available in 3-ft and 4-ft widths with special order and lead
    times.

    Composition

    Flexible Plasticized Polyvinyl Chloride (PVC)

    Warranty

    5-Years

Spécifications techniques
  • Réference unique.fibertite-crossgrip
  • Famille de produitsRoof Systems
  • Groupe de produitsWalkways
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_51_51
  • Description de l'Uniclass 2015Membrane walkways
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 46
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Walkways
  • Numéro OmniClass23-13 41 19
  • Titre OmniClassRoof Walkways
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING