Publier vos produits
FiberTite® Skirted Drip Edge
FiberTite

FiberTite® Skirted Drip Edge

Traduit par Google,

Le bord d'égouttement à jupe FiberTite en longueurs de 10 pi avec solin de membrane appliqué en usine permet d'économiser du temps et de la main-d'œuvre. Nos délais de livraison rapides et notre installation facile se traduisent directement par une réduction des coûts de main-d'œuvre et vous permettent, à vous et à votre équipe, de passer plus rapidement à d'autres projets.

Spécification
  • Warranty

    A Full System Warranty is available through our partners which covers the entire roof system under one warranty. The system is inspected after the project is complete to assure proper installation. This ensures protection for the most vulnerable area of the roof against failure due to extreme wind up lift pressures. Contact the manufacturer's sales rep directly for more information.

    Testing

    • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
    • Factory Mutual approved for wind uplift protection.

    Standard Sizes

    Sizes range from 3" up to 6" face heights to accommodate multiple nailers and coverage requirements.

    • 3"
    • 4"
    • 6"

    Accessories

    Fabricated miters do not have factory applied FiberTite membrane flashing.

    Also Included

    22 Ga. galvanized continuous cleats with slotted holes are included and will arrive to the job site with the product.

    Available Materials

     24 Ga. Drip Edge with Factory Applied FiberTite Membrane Flashing

    Competitively Priced

    Skirted Drip Edge with factory applied FiberTite membrane flashing saves time and labor costs, moving contractors onto the next project faster.

    Efficient Design

    Provided in 10'-0" lengths with pre-punched holes for quicker installation and lower labor costs. The fastening holes are slotted to allow for thermal movement of the materials and ensure correct fastener placement and spacing.

Spécifications techniques
  • Réference unique.fibertite_skirted_drip_edge
  • Famille de produitsRoof Systems
  • Groupe de produitsDrip Edge
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gravel Stops and Fasciae
  • Numéro OmniClass23-13 41 11
  • Titre OmniClassRoof Edgings and Trims
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING