Publier vos produits
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
FiberTite® Green Roof Membranes
    FiberTite

    FiberTite® Green Roof Membranes

    Traduit par Google,

    Produits de toit vert pour des applications durables et respectueuses de l'environnement

    La récente poussée en faveur d'infrastructures respectueuses de l'environnement a eu un impact sur l'industrie de la toiture avec la mise en œuvre de structures de toits verts. Outre la durabilité et les avantages environnementaux de ce système de toiture, les produits de toiture verte contribuent aux efforts de rétention d'eau, en particulier dans les villes plus anciennes, en empêchant le ruissellement de s'infiltrer dans un système d'égout à un rythme dangereux et en augmentant le débordement.

    Les installations durables de toits verts FiberTite sont un choix populaire parmi les prescripteurs de toitures soucieux de l'environnement, offrant une belle apparence et d'énormes avantages environnementaux. Contactez-nous pour en savoir plus sur les toitures écoénergétiques.

    Spécification
    • Benefits of Energy-Efficient Roofing SystemsEnvironmental

      • Stormwater Control
        A rooftop garden can retain as much as 70 percent of rainfall, decreasing the risk of flooding and eliminating sewer and wastewater overflows.
      • Cleaner Air
        Rooftop gardens re-oxygenate the air while removing harmful toxins and pollutants.
      • Reduction in Urban Heat Island Effect
        Unlike dark color roofs, which retain heat, roof vegetation naturally dissipates heat and lowers city temperatures.

        Economic
      • Energy Efficiency
        Green Roofs provide thermal insulation, cutting down on utility costs.
        Extended Roof Life
        Green roof installations extend the life of the waterproofing membrane by protecting it from exposure to weathering elements.
      • Aesthetic
      • Quieter Work Environment
        Green Roofs absorb sound, creating a natural noise barrier.
      • Additional Outdoor Space
        Rooftop gardens extend the useful area of the building.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.green-roofing-system
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsGreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC010567
    • Nom ETIMRoofing material
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 55 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vegetated Protected Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 29 15
    • Titre OmniClassVegetated Roof Covering
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings