Publier vos produits
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents
FLL Louvres Vents

    FLL Louvres Vents

    4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Attention : la hauteur des lamelles du FIEGER FLL est fixée à 131 mm, la hauteur de la fenêtre à lamelles et le nombre de lamelles doivent donc être déterminés à l'avance, car ils sont en corrélation les uns avec les autres.

    La gamme FLL 131 est notre gamme de fenêtres de ventilation et d'extraction de fumée sans vitrage. Fabriquées avec des lames en aluminium isolées, ces unités vous offrent tous les mêmes avantages que nos fenêtres à lames en termes de ventilation naturelle et de propriétés d'extraction de fumée. Elles permettent également des options esthétiques épurées et innovantes dans la conception des façades. Nos équipes d'ingénieurs et de concepteurs dédiés sont toujours à votre disposition pour discuter de tous les éléments de vos projets et trouver la meilleure solution adaptée à vos besoins.




    # Fenêtre à persiennes # Fenêtre # Mur-rideau # Lutte contre l'incendie # Système de ventilation # Ventilation naturelle intelligente # Efficacité de l'espace # Actionneurs # AOV # Ventilation à ouverture automatique # DENFC # Évent d'extraction naturelle de fumée et de chaleur # EN12101-2 # exutoire de fumée # motorisé # électrique # manuel # pneumatique # fonction anti-piégeage # économe en énergie # Sécurité intégrée # faible entretien

    Spécification
    • It is available with manual, electric and pneumatic drives.
      In addition to the examples shown, further installation variants are available to suit a wide variety of applications.

      Feature:

      Natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), smoke extraction fromlift shafts

      Design:

      Pivoted Louvre blades.
      Thermally isolated.
      Aluminium extrusions.

      Glazing:

      Frameless thermally broken composite aluminium

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLLLouvresVents
    • TypeJumeau numérique (Bâtiment)
    • Date de publication2023-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaire2C Polyurethane on High Moisture Resistant MDF
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Louvre window
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEC011406
    • Nom ETIMFaçade louver
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_34
    • Description de l'Uniclass 2015Glass louvre window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
    • Numéro OmniClass23-33 29 33
    • Titre OmniClassMovable Blade Wall Louvers