Publier vos produits
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller
M33/M51/M61 Table Top Dough Roller

    M33/M51/M61 Table Top Dough Roller

    Traduit par Google,

    Notre collection de rouleaux et de laminoirs à pâte à pizza de haute qualité est conçue pour étirer rapidement la pâte, maximisant ainsi la production de votre cuisine commerciale. Ces laminoirs à pâte à pizza sont créés dans un souci de haute performance et de durabilité, idéaux pour les pizzerias, les restaurants, les cafés, etc. Ils sont compacts et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel espace de cuisine, grand ou petit. Nous proposons une variété de modèles de rouleaux de pâte automatiques, en fonction de vos besoins, chacun avec une variété de spécifications. Profitez de la commodité de votre cuisine commerciale et simplifiez le processus de fabrication des pizzas grâce à notre gamme de puissants rouleaux à pâte à pizza. Nous vous promettons, à vous et à vos clients, une authentique pizza italienne de qualité.

    SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE POUR L'ÉTIREMENT RAPIDE DE LA PÂTE À PIZZA

    POUR PIZZAS DE 7″ À 13″

    Le M33 est un laminoir à pâte compact, ultra-résistant et performant. Son système breveté étire rapidement les pizzas rondes à l'épaisseur définie. M33 est idéal pour les environnements de production élevée, avec un minimum de 50/200 pizzas par jour.

    POUR PIZZAS DE 10″ À 20″

    La M51 est une machine semi-industrielle capable d'étirer des pizzas rondes jusqu'à 20″ de diamètre. Équipé d'un moteur électrique durable, le M51 peut étirer jusqu'à 3000 pizzas par heure sans problème.

    PIZZAS CARRÉES & RONDES DE 10″ À 20″

    Le M61 a les mêmes caractéristiques que le M51, mais peut en plus étirer des pizzas carrées/rectangulaires à l'épaisseur demandée. Ce rouleau est idéal pour les très grandes quantités quotidiennes et est capable de travailler avec des portions de pâte jusqu'à 4,5 lb.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.table-top-dough-roller
    • Famille de produitsDough Management
    • Groupe de produitsDough Handling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • Code UNSPSC52
    • Code Uniclass 2015Ac_35_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Food preparation
    • Code CSI MasterFormat 201411 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Food Preparation Appliances
    • Numéro OmniClass23-21 21 31
    • Titre OmniClassCommercial Food Preparation Equipment