Publier vos produits
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036
Flex 6036

    Flex 6036

    Traduit par Google,

    Un fauteuil avec une assise rabattable, des panneaux latéraux pour les fixer au sol ou une plateforme. Ils sont couramment utilisés pour former des rangées partageant le panneau latéral entre deux chaises, sauf aux extrémités.

    Une grande durabilité est assurée car le siège est constitué d'un seul bloc de mousse de polyuréthane moulée à froid recouvrant une structure métallique, composée d'un cadre en tube incurvé, d'une toile de ressorts plats et de joints pivotants pour la rotation.

    Le dossier est également composé de mousse de polyuréthane avec une structure métallique interne. L'assise et le dossier sont recouverts d'une housse de rembourrage facilement interchangeable grâce à un système de fermeture éclair.

    Le siège revient automatiquement en position verticale grâce à un système à double ressort inséré à l'intérieur du siège sans aucune lubrification et avec un Soft System intégré, qui évite les bruits ou les coups gênants lors du retour du siège en position de repos.

    Les panneaux latéraux, descendant jusqu'au sol, servent d'accoudoirs et sont entièrement rembourrés ou peuvent avoir une finition en bois. Ils ont une base en acier sur laquelle le fauteuil est fixé au sol, avec un ancrage approprié en fonction de la surface.

    Finitions optionnelles :

    • Panneau avant du dossier et/ou de l'assise en contreplaqué
    • Panneaux latéraux : panneaux en bois ou rembourrés
    • Accessoires : tablettes PLX ou APL

    Résistance au feu : Ce produit est conforme aux réglementations internationales.

    Spécification
      • Distance between axles: 54-56 cm.
      • Ergonomic, form-retaining seat.
      • Optionally, it can be finished in wood.
      • Together with the PLX, APL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Reaction to fire: This product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flex-6036
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires