Publier vos produits
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040
Flex 6040

    Flex 6040

    Traduit par Google,

    Le Flex 6040 GPL se distingue par son équilibre exceptionnel entre performances, confort, esthétique et utilisation de l'espace. Grâce à sa table généreuse, devient la solution parfaite pour les centres de conférence, les auditoriums, les salles d'entreprise et les centres d'enseignement supérieur.

    Les panneaux de cet élégant siège pliant disposent d'un poste de travail intégré qui consiste en une table très grande et robuste. Cette tablette écritoire GPL, aux dimensions 42x36cm, est réalisée en bois vernis qui se replie et se déplie au moyen d'un rail monté sur un profilé aluminium. Le mouvement est fluide et totalement silencieux.

    Grâce à son système de pliage anti-panique, lorsque le siège est libéré, la tablette se replie automatiquement sur le côté du siège. La salle peut être libérée rapidement et les allées sont toujours laissées libres.

    Les panneaux latéraux sont entièrement rembourrés et comprennent un accoudoir en bois. Ils ont une base en acier, où le fauteuil est fixé au sol au moyen de boulons à expansion métalliques cachés ou d'un autre type d'ancrage adapté à chaque type de surface.

    Une grande durabilité est assurée car le siège est constitué d'un seul bloc de mousse de polyuréthane moulée à froid recouvrant une structure métallique, composée d'un cadre en tube incurvé, d'une toile de ressorts plats et de joints pivotants pour la rotation.

    Le dossier est en mousse PU avec une structure métallique interne. L'assise et le dossier sont recouverts d'un revêtement facilement interchangeable grâce à un système de fermeture éclair. En option, un bois décoratif peut être ajouté au niveau du dossier.

    Le siège revient automatiquement en position verticale grâce à une double rotule avec ressorts et au système CSRT qui évite les bruits ou les coups gênants lorsque le siège revient en position de repos.

    Spécification
      • Distance between axes: 61cm.
      • Large lectern (42x36cm) integrated within a side panel.
      • Silent and gently movement of the lectern. Anticpanic return system.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flex-6040
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires