Publier vos produits
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076
Flex 6076

    Flex 6076

    Traduit par Google,

    Le Flex 6076 est un siège entièrement rembourré au design élégant qui met l'accent sur les formes géométriques simples. Ce siège est la solution parfaite pour les auditoriums, les centres de conférence, les théâtres, les salles d'entreprise et les centres d'enseignement supérieur.

    Ce siège rabattable est fixé au sol grâce aux panneaux latéraux, couramment utilisés pour former des rangées partageant des panneaux entre deux sièges. Ces panneaux latéraux servent d'accoudoirs et sont entièrement rembourrés. Ils ont une base en acier, où le siège est fixé au sol.

    Lorsqu'il n'est pas occupé, le siège est parfaitement aligné avec l'avant et le haut du panneau latéral, ce qui accentue l'aspect de linéarité et de continuité de l'espace.

    Une grande durabilité est assurée car le siège est constitué d'un seul bloc de mousse de polyuréthane moulée à froid recouvrant une structure métallique, composée d'un cadre en tube incurvé, d'une toile de ressorts plats et de joints pivotants pour la rotation.

    Le dossier est également composé de mousse de polyuréthane avec une structure métallique interne. L'assise et le dossier sont recouverts d'une housse de rembourrage facilement interchangeable grâce à un système de fermeture éclair.

    Le siège revient automatiquement en position verticale grâce à une double rotule avec ressorts et au système CSRT (Controlled Soft Rise Technology) qui évite le bruit ou les coups gênants lorsque le siège revient à sa position de repos.

    Spécification
      • Distance between axes: 54-61cm.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Optionally, side panels can be made in wood.
      • Optionally, the backrest can have wooden panel.
      • Together with the A3PL, A4PL, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flex-6076
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires