Publier vos produits
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136
Megaseat 8136

    Megaseat 8136

    5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Megaseat 8136 est un siège modulable aux dimensions généreuses composé d'éléments totalement interchangeables. Ce siège a été spécialement conçu pour les zones d'utilisation intensive telles que les auditoriums, les centres de conférence, les centres d'entreprise et d'éducation.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée avec une structure métallique interne. Le rembourrage est entièrement intégré dans la mousse à l'aide du système de rembourrage Integral Form , sans coutures ni surpiqûres.

    Le rembourrage du dossier est anatomiquement profilé dans le bas du dos et la tête, incorporant des rainures horizontales dans la partie du corps. Le rembourrage du siège est de forme anatomique et lisse, sans aucun type de canaux ou de rainures pour éviter l'accumulation de saleté.

    L'assise et le dossier sont dotés de coques arrière en polypropylène entièrement lavables, évitant ainsi l'apparition de rayures et de salissures sur le rembourrage arrière.

    Le dossier peut incorporer un appui-tête intégré composé d'une mousse moulée en polyuréthane rembourrée et d'une coque de protection.

    Le siège est monté sur deux pieds métalliques fixés à un pont de liaison interne qui relie les différents sièges et permet la formation de rangées totalement rigides et stables.

    Les accoudoirs sont en mousse de polyuréthane avec une structure métallique interne. En option, un porte-gobelet intégré peut être incorporé dans l'accoudoir.

    Spécification
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the central pedestal.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.megaseat-8136
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires