Publier vos produits
Megaseat 9078
Megaseat 9078
Megaseat 9078

    Megaseat 9078

    Traduit par Google,

    Le Megaseat 9078 est un siège très confortable aux dimensions généreuses, conçu pour être utilisé dans les salons VIP haut de gamme, les cinémas ou les zones de stade VIP.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée avec une structure métallique interne. Le rembourrage est intégré dans la mousse à l'aide du système de rembourrage Integral Form , sans coutures ni surpiqûres.

    Le dossier et le rembourrage du siège sont de forme ergonomique pour garantir le confort. Le siège est toujours fixe et son rembourrage est exempt de rainures de tout type afin d'éviter l'accumulation de saleté.

    L'assise et le dossier sont dotés de coques arrière en polypropylène entièrement lavables, évitant ainsi l'apparition de rayures et de salissures sur le rembourrage arrière. En option, les coques peuvent être rembourrées ou en finition Technowood .

    Le dossier peut incorporer un appui-tête intégré composé d'une mousse moulée en polyuréthane rembourrée et d'une coque de protection.

    Le siège est monté sur un socle central et soutenu par un pont rigide qui assure des rangées stables. Les socles sont en tube d'acier et fixés au sol avec une base qui peut être adaptée à n'importe quelle pente particulière.

    Les accoudoirs sont en mousse de polyuréthane semi-rigide avec une structure métallique interne et un porte-gobelet intégré. Les sièges de bout de rangée ont un côté en polyuréthane fixé à la structure métallique.

    Spécification
      • Minimum distance between axes: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar and head support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the central pedestal.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.megaseat-9078
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires