Publier vos produits
Megaseat 9113
Megaseat 9113
Megaseat 9113

    Megaseat 9113

    Traduit par Google,

    Le Megaseat 9113 est un siège modulable aux dimensions généreuses composé de pièces entièrement interchangeables spécialement conçues pour les Cinémas.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée avec une structure métallique interne. Le rembourrage peut être intégré dans la mousse à l'aide du système de rembourrage Integral Form , sans coutures ni coutures.

    Le coussin de siège est exempt de rainures de tout type afin d'éviter l'accumulation de saleté. Le rembourrage du dossier est anatomiquement profilé pour garantir le confort de l'utilisateur. En option, un appui-tête peut être incorporé.

    L'assise, le dossier et l'appui-tête sont dotés de coques arrière en polypropylène entièrement lavables, évitant ainsi l'apparition de rayures et de salissures sur le rembourrage arrière. En option, les coques peuvent être rembourrées.

    Le siège est monté sur un socle central et soutenu par un pont rigide qui assure des rangées stables.

    Les accoudoirs sont en mousse de polyuréthane semi-rigide avec une structure métallique interne. En option, les accoudoirs peuvent être rembourrés. Il est possible d'avoir un porte-gobelet situé à l'avant de l'accoudoir.

    Spécification
      • Centre-to-centre dimension: 58 cm.
      • Ergonomic form: the backrest has lumbar support
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • Optional HR finish which includes a headrest incorporated into the backrest
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.megaseat-9113
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsFixed Seating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires