Publier vos produits
Onik

Onik

Traduit par Google,

ONIK est un siège rabattable haute performance conçu pour les stades, les arènes et les lieux polyvalents qui nécessitent des solutions d'assise robustes et sûres, adaptées à un usage intensif.

Son système de basculement automatique et silencieux, basé sur des ressorts de torsion, assure un repliage efficace du siège et du dossier, optimisant la circulation des spectateurs et améliorant la gestion de l'espace dans les installations sportives.

L'ensemble comprend des coussins en mousse moulée à froid avec un revêtement facilement remplaçable et des coques en polypropylène copolymère renforcées de fibre de verre, offrant un équilibre optimal entre résistance aux chocs, ergonomie et confort durable.

Son installation flexible permet un montage au sol, sur des estrades ou sur les systèmes de sièges mobiles Figueras. La conception de la poutre permet un positionnement ajustable et une maintenance rapide.

ONIK propose une large gamme d'accessoires en option : accoudoirs rabattables ou fixes, versions avec porte-gobelets intégrés, numérotation des sièges et des rangées, personnalisation du dossier et modules de connectivité pour les espaces premium ou VIP.

Cette polyvalence fait d'ONIK une solution d'assise adaptable à tous types d'enceintes sportives, des tribunes générales aux espaces VIP.

Produit finaliste des prix Delta 2026

Spécification
  • Technical data and Dimensions

    • Centre-to-centre distance: >450 mm (19.7”)
    • Depth: 160 mm (6.3”)
    • Height: 870 mm (34.3”)
    • Seat mounted on a steel beam, with a clamped or welded system adaptable between the beam and the supports.
    • Adjustable positioning on the beam.
    • Fixation to the floor, riser, or Figueras mobile seating systems.
    • Suitable for indoor and outdoor use.
    • EPD available
Spécifications techniques
  • Réference unique.onik
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsStadiums & Arenas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
  • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
  • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
  • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
Produits similaires