Publier vos produits
Onik+

Onik+

Traduit par Google,

ONIK+ est un siège rabattable haute performance conçu pour les stades, les arènes et les sites polyvalents exigeant des solutions robustes et sûres, adaptées à un usage intensif. Son système de rabattement automatique et silencieux, basé sur des ressorts de torsion, assure un repliement efficace du siège et du dossier, optimisant ainsi la circulation des spectateurs et la gestion de l'espace dans les installations sportives.

L'ensemble comprend des coussins en mousse moulée à froid avec un revêtement facilement remplaçable et des coques en copolymère de polypropylène renforcées de fibre de verre, offrant un équilibre optimal entre résistance aux chocs, ergonomie et confort durable.

Grâce à ses matériaux haute durabilité, ONIK+ convient aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures, ce qui en fait une solution fiable pour les projets à usage intensif et prolongé.

ONIK+ permet l'intégration d'accessoires tels que des accoudoirs rabattables ou fixes, des options avec porte-gobelets intégrés, la numérotation des sièges et des rangées, la personnalisation du dossier et des modules de connectivité électrique et de données pour les zones premium ou VIP.

Son installation flexible permet une fixation au sol, sur colonne ou une intégration aux systèmes de sièges mobiles Figueras. L'installation sur poutre permet un positionnement réglable du siège.

Spécification
  • Technical data and Dimensions

    • Centre-to-centre distance: >470 mm (18.5″)
    • Depth: 262 mm (10.51″)
    • Height: 938 mm (36.93″)
    • Seat mounted on steel beam with clamped or welded system, adaptable between the beam and the supports
    • Adjustable positioning on beam
    • Floor fixing, riser fixing, or integration into Figueras mobile systems
    • Indoor and outdoor use
    • Fire reaction: this product complies with international standards
Spécifications techniques
  • Réference unique.onik-plus
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsStadiums & Arenas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-19
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
  • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
  • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
  • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
  • Titre OmniClassAuditorium Seating