Publier vos produits
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303

    Riva Twin Heritage 4303

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Riva Twin Heritage 4303 est un LoveSeat VVIP unique conçu pour être utilisé dans les salons VIP de haut niveau, les cinémas, les stades ou les salles de home cinéma.

    Équipés de jusqu'à deux moteurs, le dossier et le repose-pieds peuvent être inclinés selon les souhaits de l'occupant à l'aide d'un pavé tactile situé dans l'accoudoir du siège.

    Le système de retour automatique maintient l'espace toujours propre et libre de mouvement entre les rangées, ramenant le dossier et le repose-pieds à leur position d'origine lorsque l'utilisateur se lève.

    Le dossier est composé de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée, avec une structure intégrale incorporée et un revêtement artisanal.

    Il n'y a pas de limites en termes d'options et de finitions, toutes sortes d'accessoires différents peuvent être ajoutés au siège Riva Twin Heritage, obtenant ainsi la plus haute personnalisation et une fonctionnalité optimale.

    Spécification
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • The back part of the headrest is protected by a rigid element which prevents scratches and damage due to heavy use.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, built-in cupholders, privacy modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.riva-twin-heritage-4303
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires