Publier vos produits
Smart 13032
Smart 13032
Smart 13032
Smart 13032
Smart 13032

    Smart 13032

    Traduit par Google,

    Le Smart 13032 est un siège modulable aux dimensions généreuses composé d'éléments entièrement interchangeables. Ce siège a été conçu pour les théâtres, les salles de conférence, les salles d'entreprise ou les auditoriums où un produit de haute qualité et de grandes dimensions est requis.

    Ce siège, aux côtés des tables Figueras F48 ou F1000 , devient une solution optimale pour les longues séances de travail et les conférences.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée qui intègrent une structure métallique interne avec des ressorts plats et un rembourrage entièrement intégré à la mousse grâce au système Integral Form .

    Le siège se relève automatiquement grâce à un système à double ressort extrêmement silencieux inséré à l'intérieur de la coque du siège, évitant tout bruit ou claquement lorsque le siège est libéré. Ce système ne nécessite aucun entretien.

    Le rembourrage de l'assise et du dossier a une forme anatomique pour offrir un confort optimal à l'utilisateur. L'assise et le dossier ont tous deux une coque à l'arrière qui protège le rembourrage.

    Les coques en polypropylène comprennent le système acoustique TX, un ensemble de perforations à l'arrière qui offrent une excellente réponse acoustique.

    Le siège est monté sur un socle central et soutenu par un pont union interne qui relie les différents sièges et assure des rangées totalement rigides.

    Les accoudoirs ainsi que les panneaux intermédiaires et de fin de rangée sont entièrement rembourrés.

    Spécification
      • Modular seat of large dimensions composed of totally interchangeable elements
      • The minimum distance between axes is 60cm of nominal value.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, the shells can be partially upholstered or in a Technowood finishing.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-13032
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStadiums & Arenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires