Publier vos produits
Smart Fix 13010
Smart Fix 13010
Smart Fix 13010

    Smart Fix 13010

    Traduit par Google,

    Le Smart Fix 13010 est un siège modulable de grandes dimensions composé d'éléments totalement interchangeables. Ce siège unique a été conçu pour les cinémas, les théâtres, les salles de conférence, les salles d'entreprise ou les auditoriums qui nécessitent un produit de grand confort et de dimensions généreuses.

    L'assise et le dossier sont constitués de deux blocs de mousse de polyuréthane moulée, avec une structure intégrale incorporée et un rembourrage artisanal. Le siège peut incorporer un appui-tête qui est également composé de mousse moulée en polyuréthane rembourrée.

    L'assise, le dossier et l'appui-tête sont équipés de coques en polypropylène lavables qui protègent la sellerie à l'arrière.

    Aux côtés des tables Figueras F48 ou F1000 , il devient une solution optimale pour les longues séances de travail et les conférences.

    Spécification
      • Fixed seat and fixed backrest.
      • Distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • Both the seat and the backrest incorporate the TX acoustic system, a set of perforations in the back that provide an excellent acoustic response.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • Optionally, the shells can be partially upholstered or in a Technowood finishing.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant curtain can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-fix-13010
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStadiums & Arenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating
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
    Produits similaires