Publier vos produits
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012
Smart RC 13012

    Smart RC 13012

    Traduit par Google,

    Le Smart RC 13012 est un siège modulable conçu pour les salons VIP, cinémas ou home cinémas qui nécessitent un produit de grand confort et aux dimensions généreuses.

    L'assise et le dossier sont chacun composés d'un bloc de mousse de polyuréthane moulée avec une structure métallique intégrale. Le rembourrage est joint à la mousse à l'aide du système Integral Form , sans coutures ni coutures.

    Le dossier peut être incliné à l'aide d'un bouton poussoir qui se trouve dans l'accoudoir, avec un angle de course maximum de 15°. Lorsque le siège est libéré, il revient à sa position d'origine.

    Le dossier peut également avoir une finition HR. Ce type de dossier se caractérise par un appui-tête intégré à l'ensemble du dossier, offrant un net avantage ergonomique car il devient un prolongement naturel du dossier.

    L'assise, le dossier et l'appui-tête sont équipés de coques en polypropylène lavables qui protègent la sellerie à l'arrière.

    Spécification
      • Fixed seat distance between axles: 60cm.
      • Integral Form: upholstery system which includes upholstery, foam and metallic structure.
      • The backrest reclines up to 15° by using a button incorporated in the armrest.
      • The armrests, made of blow-moulded plastic, are always upholstered and incorporate a built-in cupholder.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-rc-13012
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsStadiums & Arenas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating