Publier vos produits
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036
TOP 5036

    TOP 5036

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le TOP 5036 est un siège modulable à repliage automatique, composé d'éléments entièrement interchangeables.

    L'assise et le dossier sont composés de deux blocs de mousse polyuréthane moulée avec une structure interne métallique. Le revêtement peut être intégré à la mousse à l'aide du système de rembourrage Integral Form , sans coutures ni coutures.

    Le rembourrage du dossier et de l'assise est de forme anatomique pour garantir le confort. Le coussin du siège est exempt de rainures de tout type afin d'éviter l'accumulation de saleté.

    L'assise et le dossier sont dotés de coques arrière en polypropylène entièrement lavables, évitant ainsi l'apparition de rayures et de saletés sur le revêtement arrière. En option, ces coques peuvent être rembourrées.

    Le siège se replie automatiquement grâce à un système à double ressort extrêmement silencieux à l'intérieur de la base du siège, gardant la pièce toujours propre et assurant une ambiance silencieuse lorsqu'un utilisateur quitte le siège.

    Le siège est monté sur deux pieds métalliques peints et fixé au sol avec une base adaptable à différentes pentes.

    Les accoudoirs sont en double injection, associant du polypropylène sur les parties rigides et un élastomère « souple » sur la surface de l'accoudoir. En option, un pupitre d'écriture en polypropylène peut être ajouté à l'accoudoir, la tablette PLX avec système de pliage anti-panique.

    Spécification
      • Minimum distance between axes: 53 cm.
      • The seat adapts to the specific slope of the room at the base of the foot.
      • Silent tip-up mechanism which requires no lubrication.
      • Integral Form System: integrates upholstery and internal frame in a single compact block with no seams.
      • The armrests can incorporate a PLX tablet.
      • Between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.top-5036
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-04
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating