Publier vos produits
Bermuda 80, poubelle 80 l,  utilisation en intérieur
Bermuda 80, poubelle 80 l,  utilisation en intérieur
Bermuda 80, poubelle 80 l,  utilisation en intérieur
Bermuda 80, poubelle 80 l,  utilisation en intérieur
Bermuda 80, poubelle 80 l,  utilisation en intérieur

    Bermuda 80, poubelle 80 l, utilisation en intérieur

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)

    Caractéristiques

    Le matériau et la couleur peuvent être personnalisés pour s'adapter aux différents environnements.
    - Structure d'extinction d'incendie
    - Couvercle à charnière équipé d'une serrure triangulaire, cadre de sac pivotant.
    - La conception guide l'utilisateur dans le recyclage des différentes fractions de déchets.
    - Des étiquettes de recyclage sont disponibles.

    Aptitude

    Le FinBin® Bermuda est spécialement conçu pour les terminaux, les commerces de détail et les hôtels.

    Spécification
    • Informations techniques

      Numéro de produit
      V43340

      Mesures (w*d*h)
      400*760 mm

      Ouverture (Ø)
      200 mm

      Poids
      13 kg

      Capacité
      80 l, cadre de sac pour sac à ordures de 150 l

      Matériel
      Acier galvanisé à revêtement en poudre et sst EN 1.4016

      Épaisseur
      1,25/2 mm

      Couleurs
      Acier inoxydable, Noir métallique

      Conception
      Yrjö Ojanen

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • Famille de produitsLitter bin
    • Groupe de produitsLitter bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enFinlande
    • Fabriqué enFinlande
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_47
    • Description de l'Uniclass 2015Litter bins
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Trash and Litter Receptacles
    • Numéro OmniClass23-21 17 11
    • Titre OmniClassInterior Waste Bins
    • Code CSI UniFormat IIE2020
    • Titre CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe